ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟล็อคเข้าที่โดยการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ โซลูชันมัดรวมและยึดสายไฟไว้กับที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างภายใน | ประเภทคลิปเก็บ | รูปแบบการยึด | ความสูงภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8331 ฿ - 3.1365 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.8153 ฿ - 3.1231 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.6948 ฿ - 2.9803 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.7394 ฿ - 3.0383 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.8599 ฿ - 3.1722 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.8242 ฿ - 3.1276 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.9536 ฿ - 3.2704 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.8911 ฿ - 3.199 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.6993 ฿ - 2.9937 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2.8554 ฿ - 3.1588 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.8733 ฿ - 3.1856 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.9402 ฿ - 3.257 ฿ | 1008 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.7305 ฿ - 3.0205 ฿ | 6 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2.8956 ฿ - 3.2079 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.6948 ฿ - 2.9803 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2.7662 ฿ - 3.0696 ฿ | 6 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.9045 ฿ - 3.2213 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.7885 ฿ - 3.0874 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3.0071 ฿ - 3.3328 ฿ | 184585 มีในสต็อก |
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 1.9586 ฿ - 2.1728 ฿ | 4885 มีในสต็อก |
0.642 in
16.3 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ