Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, หนึ่งส่วนสี่รอบ

มีในสต็อก

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟล็อคเข้าที่โดยการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ โซลูชันมัดรวมและยึดสายไฟไว้กับที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
23 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
2.8331 ฿ - 3.1365 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
9.0 mm
4.0 mm
2.8153 ฿ - 3.1231 ฿ 10 มีในสต็อก
9.0 mm
4.0 mm
2.8599 ฿ - 3.1722 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.0 mm
4.0 mm
  • จาก 2
อานยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน หมุนได้หนึ่งส่วนสี่รอบ - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 9.0 mm | 0.354 in

WSLC-3-19

ช่วงราคา
3.1365 ฿ - 2.8331 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    9.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.2 mm
อานยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน หมุนได้หนึ่งส่วนสี่รอบ - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 9.0 mm | 0.354 in

WSLC-4-3-01

ช่วงราคา
3.1231 ฿ - 2.8153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    9.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.2 mm
อานยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน หมุนได้หนึ่งส่วนสี่รอบ - ความสูงภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความกว้างภายใน - 12.0 mm | 0.472 in

WSLC-4-5-19

ช่วงราคา
3.1722 ฿ - 2.8599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    4.0 mm
  • ความกว้างภายใน
    12.0 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.2 mm