Menu Search

อานยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน หมุนได้หนึ่งส่วนสี่รอบ - ความสูงภายใน - 2.0 mm | 0.079 in ; ความกว้างภายใน - 6.0 mm | 0.236 in

รหัสรายการ:

WSLC-4-1-01

6 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.141 ฿
10000 - 39999 2.979 ฿
40000 + 2.84 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,141.00 ฿

1000 x 3.141 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความสูงภายใน 2.0 mm
ความกว้างภายใน 6.0 mm
ความหนาแผงสูงสุด 2.2 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.2 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา