Menu Search

อินเสิร์ทท่อกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
112 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี จบ วัสดุ สั่งซื้อ
5.4208 ฿ - 6.0053 ฿ 145835 มีในสต็อก
24.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.0651 ฿ - 3.3953 ฿ 261908 มีในสต็อก
21.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.6038 ฿ - 6.2105 ฿ 120 มีในสต็อก
45.0 mm
สีดำ
PE
2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ 756012 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
8.022 ฿ - 8.8875 ฿ 165836 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.334 ฿ - 1.4768 ฿ 1760 มีในสต็อก
12.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
6.3578 ฿ - 7.0449 ฿ 55037 มีในสต็อก
38.1 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
2.9223 ฿ - 3.2391 ฿ 19310 มีในสต็อก
35.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
8.7269 ฿ - 9.6683 ฿ 46430 มีในสต็อก
47.6 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
17.0121 ฿ - 18.8503 ฿ 115 มีในสต็อก
63.5 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.334 ฿ - 1.4768 ฿ 36007 มีในสต็อก
12.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
6.8664 ฿ - 7.607 ฿ 17138 มีในสต็อก
42.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
31.7398 ฿ - 35.1708 ฿ 154705 มีในสต็อก
70.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
4.0779 ฿ - 4.5196 ฿ 15833 มีในสต็อก
22.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
LDPE - PIR
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 2418 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
10.0921 ฿ - 11.1808 ฿ 87848 มีในสต็อก
42.0 mm
สีดำ
PE
5.5592 ฿ - 6.1615 ฿ 18175 มีในสต็อก
40.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
3.1677 ฿ - 3.5113 ฿ 449819 มีในสต็อก
28.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.1868 ฿ - 1.3162 ฿ 492703 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.9696 ฿ - 6.6166 ฿ 519 มีในสต็อก
45.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
  • จาก 6
ท่อสอดสายทรงกลม - 24.0 mm | 0.945 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465599

ช่วงราคา
6.0053 ฿ - 5.4208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
145835 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 21.0 mm | 0.827 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465608

ช่วงราคา
3.3953 ฿ - 3.0651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
261908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 45.0 mm | 1.772 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

466579

ช่วงราคา
6.2105 ฿ - 5.6038 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    45.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
ท่อสอดสายทรงกลม - 25.0 mm | 0.984 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111059

ช่วงราคา
2.6547 ฿ - 2.3959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
756012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 50.0 mm | 1.969 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111068

ช่วงราคา
8.8875 ฿ - 8.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 12.0 mm | 0.472 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111604

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 38.1 mm | 1.5 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111126

ช่วงราคา
7.0449 ฿ - 6.3578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    38.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 35.0 mm | 1.378 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111606

ช่วงราคา
3.2391 ฿ - 2.9223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    35.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 47.6 mm | 1.874 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111688

ช่วงราคา
9.6683 ฿ - 8.7269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    47.6 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 63.5 mm | 2.5 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

199268

ช่วงราคา
18.8503 ฿ - 17.0121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    63.5 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 12.0 mm | 0.472 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111528

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 42.0 mm | 1.654 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111684

ช่วงราคา
7.607 ฿ - 6.8664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    42.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 70.0 mm | 2.756 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465601

ช่วงราคา
35.1708 ฿ - 31.7398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
154705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    70.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

111560

ช่วงราคา
4.5196 ฿ - 4.0779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 12.7 mm | 0.5 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111053

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 42.0 mm | 1.654 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

460789

ช่วงราคา
11.1808 ฿ - 10.0921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87848 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    42.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
ท่อสอดสายทรงกลม - 40.0 mm | 1.575 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111107

ช่วงราคา
6.1615 ฿ - 5.5592 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18175 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 28.0 mm | 1.102 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111061

ช่วงราคา
3.5113 ฿ - 3.1677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
449819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 10.0 mm | 0.394 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111527

ช่วงราคา
1.3162 ฿ - 1.1868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
492703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 45.0 mm | 1.772 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111610

ช่วงราคา
6.6166 ฿ - 5.9696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    45.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm