Menu Search

อินเสิร์ทท่อกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
112 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี จบ วัสดุ สั่งซื้อ
3.4354 ฿ - 3.8057 ฿ 396230 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
6.6701 ฿ - 7.3884 ฿ 10 มีในสต็อก
40.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
11.9705 ฿ - 13.2643 ฿ 92227 มีในสต็อก
60.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 54259 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.0919 ฿ - 3.4265 ฿ 2929 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
LDPE - PIR
9.6192 ฿ - 10.6588 ฿ 860 มีในสต็อก
50.0 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
4.4527 ฿ - 4.9345 ฿ 74523 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
LDPE - PIR
2.1505 ฿ - 2.3825 ฿ 1518 มีในสต็อก
20.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
7.2724 ฿ - 8.0576 ฿ 818 มีในสต็อก
47.6 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
6.8664 ฿ - 7.607 ฿ 36 มีในสต็อก
41.3 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
5.9696 ฿ - 6.6166 ฿ 50396 มีในสต็อก
45.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
14.9151 ฿ - 16.5258 ฿ 10 มีในสต็อก
63.5 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
2.0256 ฿ - 2.2442 ฿ 538 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.7242 ฿ - 6.3444 ฿ 10810 มีในสต็อก
42.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
55.2614 ฿ - 61.231 ฿ 417 มีในสต็อก
110.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
7.1653 ฿ - 7.9416 ฿ 3210 มีในสต็อก
45.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
5.7867 ฿ - 6.4113 ฿ 3819 มีในสต็อก
44.4 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
13.0725 ฿ - 14.4824 ฿ 274197 มีในสต็อก
55.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.9051 ฿ - 2.1103 ฿ 2516 มีในสต็อก
14.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
49.2873 ฿ - 54.61 ฿ 880 มีในสต็อก
105.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
  • จาก 6
ท่อสอดสายทรงกลม - 30.0 mm | 1.181 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111063

ช่วงราคา
3.8057 ฿ - 3.4354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
396230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 40.0 mm | 1.575 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111147

ช่วงราคา
7.3884 ฿ - 6.6701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 60.0 mm | 2.362 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111070

ช่วงราคา
13.2643 ฿ - 11.9705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    60.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 13.0 mm | 0.512 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111054

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54259 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

111559

ช่วงราคา
3.4265 ฿ - 3.0919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 50.0 mm | 1.969 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111128

ช่วงราคา
10.6588 ฿ - 9.6192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

111561

ช่วงราคา
4.9345 ฿ - 4.4527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 20.0 mm | 0.787 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111137

ช่วงราคา
2.3825 ฿ - 2.1505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 47.6 mm | 1.874 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111612

ช่วงราคา
8.0576 ฿ - 7.2724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    47.6 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 41.3 mm | 1.626 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111685

ช่วงราคา
7.607 ฿ - 6.8664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    41.3 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 45.0 mm | 1.772 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111534

ช่วงราคา
6.6166 ฿ - 5.9696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    45.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 63.5 mm | 2.5 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111690

ช่วงราคา
16.5258 ฿ - 14.9151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    63.5 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 15.0 mm | 0.591 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465610

ช่วงราคา
2.2442 ฿ - 2.0256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 42.0 mm | 1.654 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111608

ช่วงราคา
6.3444 ฿ - 5.7242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    42.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 110.0 mm | 4.331 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465597

ช่วงราคา
61.231 ฿ - 55.2614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    110.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 45.0 mm | 1.772 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111686

ช่วงราคา
7.9416 ฿ - 7.1653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    45.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 44.4 mm | 1.748 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111611

ช่วงราคา
6.4113 ฿ - 5.7867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    44.4 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 55.0 mm | 2.165 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465600

ช่วงราคา
14.4824 ฿ - 13.0725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
274197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    55.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 14.0 mm | 0.551 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465609

ช่วงราคา
2.1103 ฿ - 1.9051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 105.0 mm | 4.134 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465596

ช่วงราคา
54.61 ฿ - 49.2873 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    105.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm