Menu Search

อินเสิร์ทท่อกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
112 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี จบ วัสดุ สั่งซื้อ
4.8096 ฿ - 5.3272 ฿ 93211 มีในสต็อก
37.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
6.9467 ฿ - 7.6963 ฿ 10510 มีในสต็อก
19.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
62.7256 ฿ - 69.5028 ฿ 97240 มีในสต็อก
120.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.7623 ฿ - 1.9542 ฿ 59358 มีในสต็อก
18.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
8.1424 ฿ - 9.0214 ฿ 45210 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
PE
5.5904 ฿ - 6.1927 ฿ 3610 มีในสต็อก
37.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
2.8733 ฿ - 3.1856 ฿ 887 มีในสต็อก
25.4 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
8.6867 ฿ - 9.6237 ฿ 182493 มีในสต็อก
32.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
PE
1.334 ฿ - 1.4768 ฿ 36007 มีในสต็อก
12.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
31.7398 ฿ - 35.1708 ฿ 64525 มีในสต็อก
70.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
4.0779 ฿ - 4.5196 ฿ 15833 มีในสต็อก
22.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
LDPE - PIR
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 2418 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ 756012 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
8.022 ฿ - 8.8875 ฿ 165836 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
16.7979 ฿ - 18.6138 ฿ 117736 มีในสต็อก
76.2 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ 1010 มีในสต็อก
35.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
LDPE - PIR
1.334 ฿ - 1.4768 ฿ 1760 มีในสต็อก
12.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
8.022 ฿ - 8.8875 ฿ 4549 มีในสต็อก
50.8 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.7242 ฿ - 6.3444 ฿ 10 มีในสต็อก
42.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.9696 ฿ - 6.6166 ฿ 90618 มีในสต็อก
44.4 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
  • จาก 6
ท่อสอดสายทรงกลม - 37.0 mm | 1.457 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111531

ช่วงราคา
5.3272 ฿ - 4.8096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93211 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    37.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 19.0 mm | 0.748 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111687

ช่วงราคา
7.6963 ฿ - 6.9467 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    44.4 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 120.0 mm | 4.724 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465607

ช่วงราคา
69.5028 ฿ - 62.7256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    120.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111605

ช่วงราคา
1.9542 ฿ - 1.7623 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59358 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

465323

ช่วงราคา
9.0214 ฿ - 8.1424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 37.0 mm | 1.457 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111683

ช่วงราคา
6.1927 ฿ - 5.5904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    37.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 25.4 mm | 1 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111120

ช่วงราคา
3.1856 ฿ - 2.8733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

465322

ช่วงราคา
9.6237 ฿ - 8.6867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
182493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 12.0 mm | 0.472 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111528

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 70.0 mm | 2.756 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465601

ช่วงราคา
35.1708 ฿ - 31.7398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    70.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

111560

ช่วงราคา
4.5196 ฿ - 4.0779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 12.7 mm | 0.5 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111053

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 25.0 mm | 0.984 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111059

ช่วงราคา
2.6547 ฿ - 2.3959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
756012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 50.0 mm | 1.969 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111068

ช่วงราคา
8.8875 ฿ - 8.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165836 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 76.2 mm | 3 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111072

ช่วงราคา
18.6138 ฿ - 16.7979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117736 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    76.2 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - LDPE ; ; สีดำ ; ; ;

111562

ช่วงราคา
8.1023 ฿ - 7.3126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 12.0 mm | 0.472 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111604

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 50.8 mm | 2 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111069

ช่วงราคา
8.8875 ฿ - 8.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.8 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 42.0 mm | 1.654 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111532

ช่วงราคา
6.3444 ฿ - 5.7242 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    42.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 44.4 mm | 1.748 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111535

ช่วงราคา
6.6166 ฿ - 5.9696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    44.4 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm