Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา
นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างหัว | สี | วัสดุ | ความยาวหัว | ขนาดท่อที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8704 ฿ - 33.0961 ฿ | 11453 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
LDPE
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
||
| 16.8024 ฿ - 18.6183 ฿ | 25951 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
สีดำ
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 50.4027 ฿ - 55.8503 ฿ | 91960 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
| 14.1879 ฿ - 15.7227 ฿ | 510 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
สีดำ
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 19.4169 ฿ - 21.5138 ฿ | 899 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
สีดำ
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
||
| 14080 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
|
|
|||
| 8.4547 ฿ - 9.3694 ฿ | 36000 มีในสต็อก |
0.591 in
15.0 mm
|
สีดำ
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 6.5139 ฿ - 12.6308 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1 in
25.4 mm
|
สีขาว
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1-3
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
|
|
|||
| 4400 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
LDPE
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
LDPE
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
|
|
|||
| 12650 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
|
|
|||
| 5130 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
LDPE
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
|
|
|||
| 59850 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
|
|
|||
| 270.1856 ฿ - 299.3734 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.937 in
100.0 mm
|
สีขาว
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 69000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
LDPE - PIR
|
|
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ