Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
7.87 ฿ - 8.719 ฿ 210254 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
60.0 mm
10.626 ฿ - 11.772 ฿ 37060 มีในสต็อก
30.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
60.0 mm
11.651 ฿ - 12.909 ฿ 96804 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
70.0 mm
48.544 ฿ - 53.788 ฿ 930 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE
120.0 mm
2.181 ฿ - 2.417 ฿ 817 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
LDPE
25.0 mm
0.8-2.0
5.888 ฿ - 6.524 ฿ 121783 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
16.774 ฿ - 18.583 ฿ 69 มีในสต็อก
40.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
80.0 mm
2.385 ฿ - 2.645 ฿ 17074 มีในสต็อก
12.7 mm
สีดำ
LDPE
25.4 mm
0.8-2.0
8.983 ฿ - 9.953 ฿ 16210 มีในสต็อก
30.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.0 mm
6.774 ฿ - 7.508 ฿ 2008 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
38.1 mm
1.0-3.0
2.696 ฿ - 2.988 ฿ 18039 มีในสต็อก
10.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
25.0 mm
7.489 ฿ - 8.296 ฿ 72719 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
7.058 ฿ - 7.819 ฿ 39 มีในสต็อก
25.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.0 mm
2.817 ฿ - 3.123 ฿ 27008 มีในสต็อก
15.9 mm
สีดำ
LDPE
34.9 mm
1.0-3.0
37.993 ฿ - 42.099 ฿ 239 มีในสต็อก
60.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
120.0 mm
7.058 ฿ - 7.819 ฿ 10 มีในสต็อก
25.4 mm
สีเทา
LDPE - PIR
50.8 mm
1.0-3.0
8.148 ฿ - 9.03 ฿ 1810 มีในสต็อก
20.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
60.0 mm
21.748 ฿ - 24.096 ฿ 17117 มีในสต็อก
50.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
75.0 mm
31.664 ฿ - 35.084 ฿ 770 มีในสต็อก
60.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
120.0 mm
36.114 ฿ - 40.016 ฿ 46239 มีในสต็อก
60.0 mm
สีดำ
LDPE
100.0 mm
  • จาก 7
ยางรองสี่เหลี่ยม - 60.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111367

ช่วงราคา
8.719 ฿ - 7.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 30.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111418

ช่วงราคา
11.772 ฿ - 10.626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสาย - 70.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498708

ช่วงราคา
12.909 ฿ - 11.651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96804 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.7 mm
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498696

ช่วงราคา
53.788 ฿ - 48.544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความยาวหัว
    120.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 25.0 mm; 10.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111355

ช่วงราคา
2.417 ฿ - 2.181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111364

ช่วงราคา
6.524 ฿ - 5.888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121783 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111403

ช่วงราคา
18.583 ฿ - 16.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 25.4 mm; 12.7 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111356

ช่วงราคา
2.645 ฿ - 2.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
Rectangular Tube Insert - 50.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111434

ช่วงราคา
9.953 ฿ - 8.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 38.1 mm; 25.4 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111548

ช่วงราคา
7.508 ฿ - 6.774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 25.0 mm; 10.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111406

ช่วงราคา
2.988 ฿ - 2.696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111366

ช่วงราคา
8.296 ฿ - 7.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72719 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 50.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111432

ช่วงราคา
7.819 ฿ - 7.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 34.9 mm; 15.9 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111546

ช่วงราคา
3.123 ฿ - 2.817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111707

ช่วงราคา
42.099 ฿ - 37.993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
Rectangular Tube Insert - 50.8 mm; 25.4 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111433

ช่วงราคา
7.819 ฿ - 7.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111627

ช่วงราคา
9.03 ฿ - 8.148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 75.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111705

ช่วงราคา
24.096 ฿ - 21.748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
Rectangular Tube Insert - 120.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111631

ช่วงราคา
35.084 ฿ - 31.664 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
Rectangular Tube Insert - 100.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498693

ช่วงราคา
40.016 ฿ - 36.114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความยาวหัว
    100.0 mm