Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE
10350 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE
6.5139 ฿ - 12.6308 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25.4 mm
สีขาว
LDPE - PIR
38.1 mm
1-3
8.4547 ฿ - 9.3694 ฿ 36000 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
18900 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE - PIR
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE - PIR
9.5121 ฿ - 10.5383 ฿ 183600 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
262.0119 ฿ - 290.3119 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.0 mm
สีขาว
LDPE
150.0 mm
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE - PIR
53900 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
57500 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE - PIR
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE - PIR
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE - PIR
13800 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
LDPE
2070 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
  • จาก 7
Rectangular Tube Insert Black LDPE

20591250


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
Rectangular Tube Insert Black LDPE

20591267


ระดับสินค้าคงคลัง
10350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Rectangular Tube Insert Black LDPE

20591304


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.5 - 5.0 mm | 0.059 - 0.197 in
Rectangular Tube Insert สีเหลี่ยม 38.1 mm 25.4 mm สึกกร่อน สีขาว

111624

ช่วงราคา
12.6308 ฿ - 6.5139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1-3
ท่อสอดสาย 40.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 2.0 mm สีดำ LDPE

498704

ช่วงราคา
9.3694 ฿ - 8.4547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Black LDPE - PIR

20591137


ระดับสินค้าคงคลัง
18900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
Rectangular Tube Insert 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE - PIR

20591144


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
Rectangular Tube Insert 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Black LDPE - PIR

20591168


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
ท่อสอดสาย 50.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 2.0 mm สีดำ LDPE

498706

ช่วงราคา
10.5383 ฿ - 9.5121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 150.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

057913060303

ช่วงราคา
290.3119 ฿ - 262.0119 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ความยาวหัว
    150.0 mm
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Black LDPE - PIR

20590710


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Black LDPE - PIR

20590796


ระดับสินค้าคงคลัง
53900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Rectangular Tube Insert 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Black LDPE - PIR

20590871


ระดับสินค้าคงคลัง
57500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Black LDPE - PIR

20591113


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
Rectangular Tube Insert 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Black LDPE - PIR

20591182


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
Rectangular Tube Insert 100.0 mm 20.0 mm Black LDPE

20591199


ระดับสินค้าคงคลัง
13800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
Rectangular Tube Insert 100.0 mm 25.0 mm Black LDPE

20591205


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
Rectangular Tube Insert Black LDPE

20591274


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
Rectangular Tube Insert Black LDPE

20591359


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
Rectangular Tube Insert Black LDPE

20591311


ระดับสินค้าคงคลัง
2070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    2.0 - 5.5 mm | 0.079 - 0.217 in