Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6032 kr - 1,9791 kr | 1000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 1,4904 kr - 1,7093 kr | 6000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 1,5089 kr - 2,0563 kr | 6000 I lager |
0.197 in
5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.832 in
21.1 mm
|
||
| 1,0757 kr - 1,5749 kr | 2000 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
||
| 1,8492 kr - 2,0119 kr | 30611 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 1,451 kr - 1,7913 kr | 2000 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,451 kr - 1,7913 kr | 3236 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3003 kr - 1,6717 kr | 7448 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.709 in
18 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.906 in
23 mm
|
||
| 1,716 kr - 3,1214 kr | 12920 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 1,7752 kr - 3,225 kr | 29606 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| 1,6864 kr - 3,0918 kr | 10305 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.669 in
17 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 2,3226 kr - 3,7724 kr | 66 I lager |
0.269 in
6.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,1021 kr - 1,5385 kr | 45960 I lager |
0.228 in
5.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2634 kr - 4,1274 kr | 4771 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 2,6628 kr - 4,3493 kr | 341 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 3,5357 kr - 5,7399 kr | 13900 I lager |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,654 kr - 5,9322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 5,6512 kr - 8,891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm
|
||
| 2,6776 kr - 4,3641 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 5,7843 kr - 9,1129 kr | 2282 I lager |
0.236 in
6 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.441 in
36.6 mm