Meny Sök

Trycknit Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Essentra artikelnummer:

10218167

Tillverkarens artikelnummer:

167107269902

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,9322 kr
500 - 999 4,5269 kr
1000 + 3,654 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

593,22 kr

100 x 5,9322 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 26.9 mm
Huvuddiameter 17.8 mm
Minsta paneltjocklek 2.5 mm
Maximal paneltjocklek 20.3 mm
Minsta håldiameter 6.0 mm
Maximal håldiameter 6 mm
Färg Svart
Material Nylon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss