10021774
PL-250-10-01BK
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 11999 | 2,0119 kr |
| 12000 + | 1,8492 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.606 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 15.4 mm |
| Huvuddiameter | 0.5 in |
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Huvudets höjd | 2.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Maximal paneltjocklek | 0.126 in |
| Maximal paneltjocklek | 3.2 mm |
| Minsta håldiameter | 0.252 in |
| Minsta håldiameter | 6.4 mm |
| Maximal håldiameter | 0.25 in |
| Maximal håldiameter | 6.35 mm |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta