Hullingförsedda trycknitar kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där de utgör en stark och pålitlig fog. De är ett vanligt val när det gäller snabba fästelement av plast.
Nitens ankare är räfflat och installationen går snabbt och lätt. När det förs in med bara ett enkelt tryck i ett panelhål, ger räfflorna efter för att sedan återta sitt läge. På så sätt låses niten och håller panelen säkert på plats.
Den här typen av nit är praktisk för montering av fläktar samt för att säkra sittdynor och andra textilföremål. Passar i flera olika material, däribland trä, skumgummi, skumplast, gummi, metall och plast. Nitarna är perfekta för gängade, icke-gängade, borrade och stansade hål. De finns i olika storlekar och modeller, för en rad håldiametrar och paneltjocklekar.
Serienummer: SR2324
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal håldiameter | Färg | Material | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Ankarlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021781 | 2,0119 kr - 2,0119 kr | 1376 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 1,0015 kr - 1,3773 kr | 81 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 1,0015 kr - 1,3773 kr | 173 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,5089 kr - 2,0563 kr | 2028 I lager |
0.276 in
7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.591 in
15 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,5089 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
| 3,1658 kr - 3,1658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
||
| 1,451 kr - 1,7913 kr | 8156 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2,1888 kr - 2,1888 kr | 19633 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4586 kr - 1,6586 kr | 183350 I lager |
0.188 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,4586 kr - 1,6568 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 1,451 kr - 1,7913 kr | 238 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6686 kr - 2,06 kr | 2 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 1,1523 kr - 1,6871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.281 in
7.14 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
||
| 1,2641 kr - 1,8508 kr | 156123 I lager |
0.281 in
7.14 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,0015 kr - 1,3773 kr | 2995 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
| 2,7072 kr - 2,7072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3817 kr - 2,3817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,6717 kr - 1,6717 kr | 335000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 3,8167 kr - 3,8167 kr | 5746 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta