Meny Sök

Trycknit Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Essentra artikelnummer:

10164464

Tillverkarens artikelnummer:

RBF-6.4-15-16

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9791 kr
5000 - 9999 1,7812 kr
10000 + 1,6032 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 979,10 kr

1000 x 1,9791 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 15 mm
Huvuddiameter 16 mm
Huvudets höjd 2 mm
Maximal paneltjocklek 5.7 mm
Maximal håldiameter 6.4 mm
Färg Svart
Material Nylon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss