10218129
167106569902
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 5,7399 kr |
| 500 - 999 | 4,3937 kr |
| 1000 + | 3,5357 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 15.9 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.626 in |
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Huvuddiameter | 0.500 in |
| Minsta paneltjocklek | 3.2 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.126 in |
| Maximal paneltjocklek | 10.3 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.406 in |
| Minsta håldiameter | 6.0 mm |
| Minsta håldiameter | 0.236 in |
| Maximal håldiameter | 6 mm |
| Maximal håldiameter | 0.236 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta