Meny Sök

Trycknit Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Essentra artikelnummer:

10119365

Tillverkarens artikelnummer:

092000159902

45460 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,5385 kr
1000 + 1,1021 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

769,25 kr

500 x 1,5385 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 15.0 mm
Huvuddiameter 14.0 mm
Huvudets höjd 2.0 mm
Minsta paneltjocklek 3.0 mm
Maximal paneltjocklek 11.0 mm
Maximal håldiameter 5.8 mm
Färg Svart
Material Nylon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss