10218068
167104569902
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 4,3493 kr |
| 500 - 999 | 3,3286 kr |
| 1000 + | 2,6628 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 19.7 mm |
|---|---|
| Ankarlängd | 0.776 in |
| Huvuddiameter | 16.5 mm |
| Huvuddiameter | 0.650 in |
| Minsta paneltjocklek | 1.5 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.059 in |
| Maximal paneltjocklek | 14.2 mm |
| Maximal paneltjocklek | 0.559 in |
| Minsta håldiameter | 5.5 mm |
| Minsta håldiameter | 0.217 in |
| Maximal håldiameter | 5.5 mm |
| Maximal håldiameter | 0.217 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta