Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10119402
092000459902
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 1,6717 kr |
| 1000 + | 1,3003 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankarlängd | 0.906 in |
|---|---|
| Ankarlängd | 23 mm |
| Huvuddiameter | 0.709 in |
| Huvuddiameter | 18 mm |
| Huvudets höjd | 0.079 in |
| Huvudets höjd | 2 mm |
| Minsta paneltjocklek | 3.0 mm |
| Minsta paneltjocklek | 0.118 in |
| Maximal paneltjocklek | 0.748 in |
| Maximal paneltjocklek | 19.0 mm |
| Maximal håldiameter | 7.0 mm |
| Maximal håldiameter | 0.276 in |
| Färg | Svart |
| Material | Nylon |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |