Meny Sök

Trycknit Nylon Svart

Detta hullingförsedda fästelement med rundat huvud kan föras in i gängade såväl som ogängade hål där det utgör en stark och pålitlig fog. Av svart nylon med god resistens mot kemikalier och el.
Essentra artikelnummer:

10091852

Tillverkarens artikelnummer:

167210069902

66 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,7724 kr
500 - 999 2,8847 kr
1000 + 2,3226 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

377,24 kr

100 x 3,7724 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ankarlängd 13.5 mm
Huvuddiameter 13 mm
Minsta paneltjocklek 1.5 mm
Maximal paneltjocklek 9.0 mm
Minsta håldiameter 6.8 mm
Maximal håldiameter 6.8 mm
Färg Svart
Material Nylon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss