Droppformade spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det droppformade handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt vilket sparar utrymme och håller handtaget ur vägen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Handtagsradie | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110,239 kr - 110,239 kr | 78 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
129,0127 kr - 129,0127 kr | 8 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
130,224 kr - 143,4121 kr | 2 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
171,0805 kr - 171,0805 kr | 2 I lager |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||||||
194,4385 kr - 194,4385 kr | 27 I lager |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||
65,5948 kr - 65,5948 kr | 574 I lager |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
106,6175 kr - 106,6175 kr | 121 I lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
64,2167 kr - 70,5401 kr | I produktion |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
74,8698 kr - 83,6612 kr | 220 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
96,194 kr - 109,1213 kr | 40 I lager |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
110,6011 kr - 123,2765 kr | 1 I lager |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||||||
547,4288 kr - 547,4288 kr | 3 I lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
1 048,647 kr - 1 048,647 kr | I produktion |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
|||||||
417,9232 kr - 439,9421 kr | I produktion |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
587,8449 kr - 587,8449 kr | I produktion |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
815,7109 kr - 1 615,9507 kr | I produktion |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|||||||
498515 | 1 136,7223 kr - 2 252,0488 kr | I produktion |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||||||
32,7557 kr - 36,2558 kr | I produktion |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
32,7557 kr - 36,2558 kr | I produktion |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
32,7557 kr - 36,2558 kr | 10 I lager |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta