Meny Sök

Spännhandtag 42.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

Extra kraftiga klämhandtag av rostfritt stål, fungerar genom en enkel lyft- och vridfunktion. Idealiskt för medicinsk industri, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.
Essentra artikelnummer:

10285589

Tillverkarens artikelnummer:

498501

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 456,1482 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

4 561,48 kr

10 x 456,1482 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Grå
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Rostfritt stål
Basens höjd 9.7 mm
Kroppens diameter 37.0 mm
Handtagslängd 42.0 mm
Handtagsradie 42.0 mm
Total höjd 37.0 mm
Gängans längd 40.0 mm
Gängstorlek M6
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss