Meny Sök

Spännhandtag 42.0 mm M6 Rostfritt stål Grå

Extra kraftiga klämhandtag av rostfritt stål, fungerar genom en enkel lyft- och vridfunktion. Idealiskt för medicinsk industri, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.
Essentra artikelnummer:

10285572

Tillverkarens artikelnummer:

498500

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 453,1403 kr
50 + 430,4609 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

4 531,40 kr

10 x 453,1403 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Knappfärg Grå
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Typ av montage Gängad pinnbult
Gängans material Rostfritt stål
Basens höjd 9.7 mm
Kroppens diameter 37.0 mm
Handtagslängd 42.0 mm
Handtagsradie 42.0 mm
Total höjd 37.0 mm
Gängans längd 32.0 mm
Gängstorlek M6
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss