10285688
498514
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 256,9435 kr |
| 10 + | 1 139,1922 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Knappfärg | Grå |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Rostfritt stål |
| Typ av montage | Stud |
| Gängans material | Rostfritt stål |
| Basens höjd | 0.728 in |
| Basens höjd | 18.5 mm |
| Kroppens diameter | 2.717 in |
| Kroppens diameter | 69.0 mm |
| Handtagslängd | 92.0 mm |
| Handtagslängd | 3.622 in |
| Handtagsradie | 3.622 in |
| Handtagsradie | 92.0 mm |
| Total höjd | 69.0 mm |
| Total höjd | 2.717 in |
| Gängans längd | 32.0 mm |
| Gängans längd | 1.26 in |
| Gängstorlek | M12 |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta