10285664
498510
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 707,9826 kr |
| 10 + | 862,1156 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Knappfärg | Grå |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Rostfritt stål |
| Typ av montage | Gängad pinnbult |
| Gängans material | Rostfritt stål |
| Basens höjd | 0.618 in |
| Basens höjd | 15.7 mm |
| Kroppens diameter | 2.283 in |
| Kroppens diameter | 58.0 mm |
| Handtagslängd | 78.0 mm |
| Handtagslängd | 3.071 in |
| Handtagsradie | 78.0 mm |
| Handtagsradie | 3.071 in |
| Total höjd | 2.283 in |
| Total höjd | 58.0 mm |
| Gängans längd | 1.575 in |
| Gängans längd | 40.0 mm |
| Gängstorlek | M10 |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta