Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 699 | 35,8374 kr |
700 + | 32,4203 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Technopolymer |
Thread Material | Steel |
Base Height | 29.5 mm |
Base Height | 1.161 in |
Handle Diameter | 15.5 mm |
Handle Diameter | 0.61 in |
Handle Length | 52.0 mm |
Handle Length | 2.047 in |
Handle Radius | 44.0 mm |
Handle Radius | 1.732 in |
Overall Height | 32.5 mm |
Overall Height | 1.28 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta