10190302
1219268
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 699 | 37,3434 kr |
| 700 + | 33,7384 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Knappfärg | Röd |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Allt material | Glasfiberförstärkt teknisk polymer |
| Gängans material | Stål |
| Basens höjd | 1.161 in |
| Basens höjd | 29.5 mm |
| Handtagsdiameter | 15.5 mm |
| Handtagsdiameter | 0.61 in |
| Handtagslängd | 52.0 mm |
| Handtagslängd | 2.047 in |
| Handtagsradie | 44.0 mm |
| Handtagsradie | 1.732 in |
| Total höjd | 32.5 mm |
| Total höjd | 1.28 in |
| Gängans längd | 20.0 mm |
| Gängans längd | 0.787 in |
| Gängstorlek | M6 |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta