Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 849,956 kr |
10 - 49 | 429,0775 kr |
50 + | 407,4933 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Natural |
Full Material | Stainless Steel |
Mount Type | Threaded Stud |
Thread Material | Stainless Steel |
Base Height | 9.7 mm |
Base Height | 0.382 in |
Body Diameter | 37.0 mm |
Body Diameter | 1.457 in |
Handle Length | 42.0 mm |
Handle Length | 1.654 in |
Handle Radius | 42.0 mm |
Handle Radius | 1.654 in |
Overall Height | 37.0 mm |
Overall Height | 1.457 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta