Meny Sök

Spännhandtag 92.0 mm Gängad pinnbult M12 Naturfärgad

Extra kraftiga klämhandtag av rostfritt stål, fungerar genom en enkel lyft- och vridfunktion. Idealiskt för medicinsk industri, läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.
Essentra artikelnummer:

10285534

Tillverkarens artikelnummer:

498496

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 1 080,1064 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

10 801,06 kr

10 x 1 080,1064 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Typ av montage Threaded Insert
Gängans material Rostfritt stål
Basens höjd 43.0 mm
Kroppens diameter 18.5 mm
Handtagslängd 92.0 mm
Handtagsradie 92.0 mm
Total höjd 69.0 mm
Gängstorlek M12
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss