10285527
498495
Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 1 080,1064 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Allt material | Rostfritt stål |
Typ av montage | Gängad pinnbult |
Gängans material | Rostfritt stål |
Basens höjd | 43.0 mm |
Basens höjd | 1.693 in |
Kroppens diameter | 8.5 mm |
Kroppens diameter | 0.335 in |
Handtagslängd | 3.622 in |
Handtagslängd | 92.0 mm |
Handtagsradie | 3.622 in |
Handtagsradie | 92.0 mm |
Total höjd | 2.717 in |
Total höjd | 69.0 mm |
Gängstorlek | M10 |
Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta