Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga D Färg Typ Köp
1,037 kr - 3,8787 kr 5500 I lager
1/4
Vit
1
0,5739 kr - 0,8035 kr 6600 I lager
M12
Svart
1
1,4793 kr - 3,58 kr 136580 I lager
23.6 mm
Svart
1,1672 kr - 2,8322 kr 2500 I lager
21.3 mm
Vit
1,1642 kr - 4,3448 kr 37500 I lager
M10
15.8 mm
Svart
1
1,037 kr - 3,8787 kr 4000 I lager
1/4
Svart
1
2,5297 kr - 9,4221 kr 2600 I lager
34.0 mm
Vit
2,0415 kr - 2,8581 kr 100 I lager
29.8 mm
Vit
1,037 kr - 1,4518 kr 31600 I lager
16.8 mm
Vit
18,3323 kr - 28,5169 kr 110 I lager
M56
104.2 mm
Svart
Cap
12,8326 kr - 19,9618 kr 18 I lager
M45
85.5 mm
Svart
Cap
13,4437 kr - 20,9124 kr Fråga angående leveranstidhär
M48
91.6 mm
Svart
Cap
19,5545 kr - 30,4181 kr Fråga angående leveranstidhär
M64
116.7 mm
Svart
Cap
4,6441 kr - 7,2243 kr 240 I lager
M33
60.5 mm
Svart
Cap
0,1349 kr - 0,2099 kr 10000 I lager
M4
9.2 mm
Svart
Cap
6,7526 kr - 10,5041 kr Fråga angående leveranstidhär
M39;M40
72.0 mm
Svart
Cap
17,1101 kr - 26,6158 kr 100 I lager
M52
98.0 mm
Svart
Cap
11,5499 kr - 17,9665 kr 100 I lager
M42
76.5 mm
Svart
Cap
1,7662 kr - 2,7475 kr 1560 I lager
M27;M28
50.1 mm
Svart
Cap
3,948 kr - 6,1414 kr 1200 I lager
M30
55.9 mm
Svart
Cap
  • av 5
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Vit

10072585

Prisintervall
3,8787 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar M12 17.8 mm LDPE - PIR Svart

10074596

Prisintervall
0,8035 kr - 0,5739 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • d
    17.8 mm
  • Bultgänga
    M12
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 18.8 mm LDPE - PIR Svart

10086995

Prisintervall
3,58 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
136580 I lager
Egenskaper
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Skyddslock för bultar 16.8 mm LDPE - PIR Vit

10086452

Prisintervall
2,8322 kr - 1,1672 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar M10 LDPE - PIR Svart

10074633

Prisintervall
4,3448 kr - 1,1642 kr

Lagernivåer
37500 I lager
Egenskaper
  • D
    15.8 mm
  • Bultgänga
    M10
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Svart

10072578

Prisintervall
3,8787 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skyddslock för bultar 26.8 mm LDPE Vit

10086957

Prisintervall
9,4221 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Skyddslock för bultar 23.7 mm LDPE - PIR Vit

10086483

Prisintervall
2,8581 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Skyddslock för bultar 12.8 mm LDPE - PIR Vit

10086445

Prisintervall
1,4518 kr - 1,037 kr

Lagernivåer
31600 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar M56 85.0 mm LDPE Svart

20571665

Prisintervall
28,5169 kr - 18,3323 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Skyddslock för bultar M45 69.7 mm LDPE Svart

20571634

Prisintervall
19,9618 kr - 12,8326 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Skyddslock för bultar M48 75.0 mm LDPE Svart

20571641

Prisintervall
20,9124 kr - 13,4437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm
Skyddslock för bultar M64 95.0 mm LDPE Svart

20571672

Prisintervall
30,4181 kr - 19,5545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Skyddslock för bultar M33 49.8 mm LDPE Svart

20571597

Prisintervall
7,2243 kr - 4,6441 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Skyddslock för bultar M4 6.9 mm LDPE Svart

20571559

Prisintervall
0,2099 kr - 0,1349 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Skyddslock för bultar M39;M40 59.7 mm LDPE Svart

20571610

Prisintervall
10,5041 kr - 6,7526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Skyddslock för bultar M52 80.0 mm LDPE Svart

20571658

Prisintervall
26,6158 kr - 17,1101 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Skyddslock för bultar M42 63.7 mm LDPE Svart

20571627

Prisintervall
17,9665 kr - 11,5499 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Skyddslock för bultar M27;M28 40.8 mm LDPE Svart

20571573

Prisintervall
2,7475 kr - 1,7662 kr

Lagernivåer
1560 I lager
Egenskaper
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Skyddslock för bultar M30 45.8 mm LDPE Svart

20571580

Prisintervall
6,1414 kr - 3,948 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm