Meny Sök

Skyddslock för bultar M42 63.7 mm LDPE Svart

Dessa skyddslock för bultar förhindrar väderpåverkan och manipulering. De är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra det slutliga utseendet. Perfekta för bultar, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

20571627

Tillverkarens artikelnummer:

20571627

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 17,9665 kr
125 - 624 12,8332 kr
625 + 11,5499 kr
Standardförpackning: 125

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

449,16 kr

25 x 17,9665 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 76.5 mm
d 63.7 mm
H3 42.0 mm
H1 63.0 mm
H2 65.5 mm
Bultgänga M42
Typ Cap
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss