Meny Sök

Skyddslock för bultar 26.8 mm LDPE Vit

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Essentra artikelnummer:

10086957

Tillverkarens artikelnummer:

12836

2600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 749 9,4221 kr
750 - 1499 4,3698 kr
1500 + 2,5297 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 413,32 kr

150 x 9,4221 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
34.0 mm
d 26.8 mm
H3  15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss