20571610
20571610
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 25 - 249 | 10,1982 kr |
| 250 - 1249 | 7,2844 kr |
| 1250 + | 6,556 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 72.0 mm |
|---|---|
| D | 2.835 in |
| d | 2.35 in |
| d | 59.7 mm |
| H3 | 1.496 in |
| H3 | 38.0 mm |
| H1 | 60.0 mm |
| H1 | 2.362 in |
| H2 | 2.461 in |
| H2 | 62.5 mm |
| Bultgänga | M39;M40 |
| Typ | Cap |
| Färg | Svart |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta