Meny Sök

Skyddslock för bultar M56 85.0 mm LDPE Svart

Dessa skyddslock för bultar förhindrar väderpåverkan och manipulering. De är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra det slutliga utseendet. Perfekta för bultar, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

20571665

Tillverkarens artikelnummer:

20571665

110 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 28,5169 kr
100 - 499 20,3692 kr
500 + 18,3323 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

285,17 kr

10 x 28,5169 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 104.2 mm
d 85.0 mm
H3 48.0 mm
H1 88.6 mm
H2 91.6 mm
Bultgänga M56
Typ Cap
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss