Meny Sök

Skyddslock för bultar M48 75.0 mm LDPE Svart

Dessa skyddslock för bultar förhindrar väderpåverkan och manipulering. De är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra det slutliga utseendet. Perfekta för bultar, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

20571641

Tillverkarens artikelnummer:

20571641

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
15 - 149 20,9124 kr
150 - 749 14,9374 kr
750 + 13,4437 kr
Standardförpackning: 150

Beställ i flerpack med 15

Totalpris:

313,69 kr

15 x 20,9124 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 91.6 mm
d 75.0 mm
H3 41.0 mm
H1 78.5 mm
H2 81.0 mm
Bultgänga M48
Typ Cap
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss