Meny Sök

Skyddslock för bultar M52 80.0 mm LDPE Svart

Dessa skyddslock för bultar förhindrar väderpåverkan och manipulering. De är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra det slutliga utseendet. Perfekta för bultar, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

20571658

Tillverkarens artikelnummer:

20571658

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 26,6158 kr
125 - 624 19,0113 kr
625 + 17,1101 kr
Standardförpackning: 125

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

665,40 kr

25 x 26,6158 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 98.0 mm
d 80.0 mm
H3 43.5 mm
H1 83.4 mm
H2 86.2 mm
Bultgänga M52
Typ Cap
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss