Meny Sök

Skyddslock för bultar M64 95.0 mm LDPE Svart

Dessa skyddslock för bultar förhindrar väderpåverkan och manipulering. De är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra det slutliga utseendet. Perfekta för bultar, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

20571672

Tillverkarens artikelnummer:

20571672

14 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
7 - 69 29,5321 kr
70 - 349 21,0944 kr
350 + 18,9849 kr
Standardförpackning: 70

Beställ i flerpack med 7

Totalpris:

206,72 kr

7 x 29,5321 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 116.7 mm
d 95.0 mm
H3 55.0 mm
H1 102.0 mm
H2 105.5 mm
Bultgänga M64
Typ Cap
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss