Meny Sök

Skyddslock för bultar M45 69.7 mm LDPE Svart

Dessa skyddslock för bultar förhindrar väderpåverkan och manipulering. De är ett kostnadseffektivt sätt att förbättra det slutliga utseendet. Perfekta för bultar, skruvar och muttrar.
Essentra artikelnummer:

20571634

Tillverkarens artikelnummer:

20571634

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
18 - 179 19,9618 kr
180 - 899 14,2584 kr
900 + 12,8326 kr
Standardförpackning: 180

Beställ i flerpack med 18

Totalpris:

359,31 kr

18 x 19,9618 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 85.5 mm
d 69.7 mm
H3 38.0 mm
H1 73.0 mm
H2 75.5 mm
Bultgänga M45
Typ Cap
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss