Meny Sök

Skyddslock för bultar 18.8 mm LDPE - PIR Svart

Svarta skyddslock för bultar av LDPE, skyddar mot väderpåverkan och manipulation, samtidigt som det ger ett mer avslutat intryck.
Essentra artikelnummer:

10086995

Tillverkarens artikelnummer:

12840

117800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 999 3,58 kr
1000 - 1999 2,5571 kr
2000 + 1,4793 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

716,00 kr

200 x 3,58 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
23.6 mm
d 18.8 mm
H3  11.0 mm
H1 20.0 mm
H2 21.5 mm
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss