Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.
Finns i olika färger.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Grön, Brun Serienummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bultgänga | D | Färg | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,037 kr - 3,8787 kr | 5500 I lager |
1/4
|
|
Vit
|
1
|
||
| 0,6198 kr - 0,8678 kr | 8000 I lager |
M12
|
|
Vit
|
1
|
||
| 1,1613 kr - 4,3448 kr | 2500 I lager |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Vit
|
1
|
||
| 1,037 kr - 3,8787 kr | 4000 I lager |
1/4
|
|
Svart
|
1
|
||
| 0,5739 kr - 0,8035 kr | 11600 I lager |
M12
|
|
Svart
|
1
|
||
| 1,1642 kr - 4,3448 kr | 4750 I lager |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Svart
|
1
|
||
| 1,1672 kr - 2,8322 kr | 270255 I lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Svart
|
|
||
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | 500 I lager |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Vit
|
|
||
| 0,4452 kr - 1,6646 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,1672 kr - 2,8322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Vit
|
|
||
| 2,5297 kr - 9,4221 kr | 2600 I lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Vit
|
|
||
| 1,4793 kr - 3,58 kr | 116800 I lager |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,037 kr - 1,4518 kr | 4000 I lager |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Vit
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,8581 kr | 100 I lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Vit
|
|
||
| 3,6392 kr - 3,6392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Svart
|
|
||
| 3,9795 kr - 5,5713 kr | 480 I lager |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 1,5492 kr - 2,26 kr | 3800 I lager |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 0,608 kr - 0,8512 kr | 12000 I lager |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Grå
|
1
|
||
| 6,0802 kr - 9,4221 kr | 2250 I lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Svart
|
|
||
| 0,6819 kr - 0,9547 kr | 31445 I lager |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grå
|
1