Meny Sök

Skyddslock för bultar M5 9.8 mm LDPE - PIR Grå

Grå skyddslock för bultar av LDPE, skyddar mot väderpåverkan och manipulation, samtidigt som det ger ett mer avslutat intryck.
Essentra artikelnummer:

10103920

Tillverkarens artikelnummer:

494801

12000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,8512 kr
5000 + 0,608 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

425,60 kr

500 x 0,8512 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
10.9 mm
d 9.8 mm
H3  5.0 mm
H1 8.5 mm
H2 9.5 mm
Bultgänga M5
Typ 1
Färg Grå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss