Meny Sök

Skyddslock för bultar M6 9.8 mm LDPE - PIR Grå

Grå skyddslock för bultar av LDPE, skyddar mot väderpåverkan och manipulation, samtidigt som det ger ett mer avslutat intryck.
Essentra artikelnummer:

10103937

Tillverkarens artikelnummer:

494802

31445 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,9547 kr
5000 + 0,6819 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

477,35 kr

500 x 0,9547 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
12.9 mm
d 9.8 mm
H3  6.0 mm
H1 12.0 mm
H2 13.0 mm
Bultgänga M6
Typ 1
Färg Grå
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss