Meny Sök

Skyddslock för bultar 35.8 mm LDPE Svart

Svarta skyddslock för bultar av LDPE, skyddar mot väderpåverkan och manipulation, samtidigt som det ger ett mer avslutat intryck.
Essentra artikelnummer:

10087381

Tillverkarens artikelnummer:

12893

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 3,6392 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 819,60 kr

500 x 3,6392 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 44.4 mm
d 35.8 mm
H3 36.0 mm
H1 39.2 mm
H2 20.0 mm
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss