Meny Sök

Skyddslock för bultar 26.8 mm LDPE Svart

Svarta skyddslock för bultar av LDPE, skyddar mot väderpåverkan och manipulation, samtidigt som det ger ett mer avslutat intryck.
Essentra artikelnummer:

10087480

Tillverkarens artikelnummer:

12955

2250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 749 9,4221 kr
750 - 1499 8,0853 kr
1500 + 6,0802 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

1 413,32 kr

150 x 9,4221 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
34.0 mm
d 26.8 mm
H3  15.0 mm
H1 29.0 mm
H2 43.0 mm
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss