Meny Sök

Skyddslock för bultar 16.8 mm LDPE - PIR Svart

Svarta skyddslock för bultar av LDPE, skyddar mot väderpåverkan och manipulation, samtidigt som det ger ett mer avslutat intryck.
Essentra artikelnummer:

10086988

Tillverkarens artikelnummer:

12839

232650 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 2,8322 kr
500 - 2499 2,023 kr
2500 + 1,1672 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

708,05 kr

250 x 2,8322 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
21.3 mm
d 16.8 mm
H3  9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Färg Svart
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss