Meny Sök

Skyddslock för bultar M10 LDPE - PIR Vit

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric ISO 4017 standard bolts.
Essentra artikelnummer:

10074640

Tillverkarens artikelnummer:

110825

2500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 4,3448 kr
1250 - 2499 2,023 kr
2500 + 1,1613 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 086,20 kr

250 x 4,3448 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
15.8 mm
Bultgänga M10
Typ 1
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss