Meny Sök

Skyddslock för bultar 7.9 mm LDPE - PIR Vit

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Essentra artikelnummer:

10087459

Tillverkarens artikelnummer:

12924

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,6646 kr
2500 - 4999 0,7752 kr
5000 + 0,4452 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

832,30 kr

500 x 1,6646 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 10.9 mm
d 7.9 mm
H3 5.0 mm
H1 8.5 mm
H2 9.5 mm
Färg Vit
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss