De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.
Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.
Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.
Material: Värmebehandlat stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SR18822, SR18830
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Tolerans | d1 | d3 | Material | d2 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,9752 kr - 91,278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 68,3699 kr - 85,4919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 373,8501 kr - 467,2536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
Standardtolerans
|
M24
|
45.0
|
Värmebehandlat stål
|
22.0
|
60.0
|
||
| 148,9024 kr - 186,0985 kr | 5 I lager |
150.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
44.0
|
||
| 175,5891 kr - 219,5159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
46.0
|
||
| 135,441 kr - 169,3307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
| 59,7499 kr - 74,7464 kr | 9 I lager |
60.0
|
Standardtolerans
|
M10
|
20.0
|
Värmebehandlat stål
|
10.0
|
26.0
|
||
| 188,5782 kr - 235,6932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
46.0
|
||
| 82,0675 kr - 102,6139 kr | 5 I lager |
80.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 109,5808 kr - 136,976 kr | Fråga angående leveranstidhär |
60.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
| 215,0288 kr - 268,7564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
Standardtolerans
|
M20
|
40.0
|
Värmebehandlat stål
|
18.0
|
52.0
|
||
| 41,2109 kr - 51,4841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Standardtolerans
|
M6
|
14.0
|
Värmebehandlat stål
|
6.0
|
18.0
|
||
| 48,2959 kr - 60,3403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
60.0
|
Standardtolerans
|
M8
|
18.0
|
Värmebehandlat stål
|
8.0
|
22.0
|
||
| 50,3033 kr - 62,9381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Standardtolerans
|
M8
|
18.0
|
Värmebehandlat stål
|
8.0
|
22.0
|
||
| 127,2932 kr - 159,1756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M16
|
32.0
|
Värmebehandlat stål
|
16.0
|
38.0
|
||
| 72,9752 kr - 91,278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 91,8684 kr - 114,7765 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
| 58,451 kr - 73,0932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
Standardtolerans
|
M8
|
18.0
|
Värmebehandlat stål
|
8.0
|
22.0
|
||
| 50,7756 kr - 63,5285 kr | 3 I lager |
80.0
|
Standardtolerans
|
M8
|
18.0
|
Värmebehandlat stål
|
8.0
|
22.0
|
||
| 74,7464 kr - 93,4035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
60.0
|
Standardtolerans
|
M12
|
25.0
|
Värmebehandlat stål
|
12.0
|
30.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta