20198329
20198329
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 180,6781 kr |
| 10 - 14 | 162,5644 kr |
| 15 - 24 | 153,6222 kr |
| 25 + | 144,5654 kr |
| Tolerans | Standardtolerans |
|---|---|
| d1 | M16 |
| l1 | 150.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 32.0 |
| l2 | 44.0 |
| w1 | 17.0 |
| Vikt g | 265.0 |
| Material | Värmebehandlat stål |
| Standard | DIN 444 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta