Meny Sök

Svängbult M8 60.0 9.0 Värmebehandlat stål

Denna svängbult av stål används för att lyfta rigga och säkra vikter. Har gängat skaft med ögla vid huvudet. Dess tolerans och styrka passar utmärkt i för tillverkning.
Essentra artikelnummer:

20198169

Tillverkarens artikelnummer:

20198169

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 60,3403 kr
10 - 14 54,3181 kr
15 - 24 51,2479 kr
25 + 48,2959 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

60,34 kr

1 x 60,3403 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Tolerans Standardtolerans
d1 M8
l1 60.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Vikt g 29.0
Material Värmebehandlat stål
Standard DIN 444

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss